??
Selección de modelo CAD
K1380.10
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1380 - Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
Lista de materiales
K1380.10
BESTKIPP
Referencia
K1380.10
D
Rosca
M10 mm
D1
Diámetro
4.0 mm
POS
Longitud
mm
Enter value for POS
Longitud
mm
cm
inch
ft
H
Separación
3.0 mm
T
Altura
3.5 mm
T1
Altura
1.4 mm
L
Longitud
22 mm
L1
9 mm
L2
Aprox. 2 filetes
N
Anchura
1.6 mm
S
Ancho de llave
3.0 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
8 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
31 N
DREHMOMENTEIN
Par de apriete aprox. Nm
1.3 Nm
DREHMOMENTAUS
Par de desenroscado aprox. Nm
0.6 Nm
BESTMS
Referencia de la llave de montaje
K0317.910
GEW
Poids
0.0094 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844258
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions